2/2-ходовой наклонный пневмоклапан GEMÜ 514 с алюминиевым поршневым приводом, практически не требующим техобслуживания. Уплотнение шпинделя реализовано в виде саморегулирующегося сальникового уплотнения, благодаря чему обеспечивается надежная изоляция и почти полное отсутствие техобслуживания шпинделя клапана даже при длительной эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковым уплотнением дополнительно защищает его от загрязнения и повреждения.
- Прочный корпус привода из алюминия
- Высокая пропускная способность благодаря наклонному исполнению
- Сильфон из нержавеющей стали в качестве уплотнения шпинделя при высокой рабочей температуре
- Специальные соединения и материалы по запросу
- Вакуум до 20 мбар в стандартной комплектации (a)
- Температура среды :-10 до 180 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 25 бар
- Номинальные размеры :DN 8 до 80
- Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
- Виды соединений :Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | CC499K, бронза
- Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
- Соответствия:CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
How globe valves work
00:37 min
2810 Views
Онлайн с 16.09.2015