2/2-ходовой прямой пневмоклапан GEMÜ 530 с прочным стальным поршневым приводом, практически не требующим техобслуживания. Уплотнение шпинделя реализовано в виде саморегулирующегося сальникового уплотнения, благодаря чему обеспечивается надежная изоляция и почти полное отсутствие техобслуживания шпинделя клапана даже при длительной эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковым уплотнением дополнительно защищает его от загрязнения и повреждения.
- Поставляется в виде запорного или регулирующего клапана
- Привод из нержавеющей стали, стойкий к воздействию агрессивной окружающей среды
- Клапан для быстрого удаления воздуха в качестве опции для предотвращения проникновения технологических сред из окружающего пространства
- Быстрая замена привода и произвольное позиционирование привода благодаря креплению накидной гайкой
- Возможность использования в вакууме до 20 мбар (a)
- Температура среды :-10 до 180 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 100
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
- Материалы уплотнения седла :PTFE | PTFE, расширенный
- Соответствия:ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
How globe valves work
00:37 min
2826 Views
Онлайн с 16.09.2015