2/2-ходовой прямой пневмоклапан GEMÜ 532 с прочным алюминиевым поршневым приводом, практически не требующим обслуживания. Уплотнение шпинделя клапана осуществляется с помощью саморегулирующегося сальникового уплотнения, благодаря чему обеспечивается не требующее обслуживания, надежное уплотнение шпинделя клапана на протяжении длительного срока эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковым уплотнением дополнительно защищает его от загрязнения и повреждения. В отличие от GEMÜ 512 в этой модели отсутствует приводной фланец для крепления привода.
- Поставляется в виде запорного или регулирующего клапана
- Прочный корпус привода из алюминия
- Низкие силы трения благодаря скользящей втулке в верхней части привода, способствующие оптимальному регулированию
- Быстрая замена привода и произвольное позиционирование привода благодаря креплению накидной гайкой
- Сильфон из нержавеющей стали в качестве уплотнения шпинделя
- Возможность использования в вакууме до 20 мбар (a)
- Температура среды :-10 до 180 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 100
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
- Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
- Соответствия:CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
How globe valves work
00:37 min
2810 Views
Онлайн с 16.09.2015