2/2-ходовой прямой пневмоклапан GEMÜ 534 с пластиковым поршневым приводом. Уплотнение шпинделя реализовано в виде саморегулирующегося сальникового уплотнения, благодаря чему обеспечивается надежная изоляция и почти полное отсутствие техобслуживания шпинделя клапана даже при длительной эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковым уплотнением дополнительно защищает его от загрязнения и повреждения.
- Поставляется в виде запорного или регулирующего клапана
- Небольшая масса привода благодаря пластиковому корпусу
- Быстрая замена привода и произвольное позиционирование привода благодаря креплению накидной гайкой
- Возможность замены стандартного привода на 530 или 532 по запросу
- Возможность использования в вакууме до 20 мбар (a)
- Температура среды: -10 до 180 °C
- Температура окружающей среды*: 0 до 60 °C
- Рабочее давление*: 0 до 40 бар
- Номинальные размеры*: DN 15 до 100
- Формы корпуса: Проходной корпус
- Виды соединений: Фланец
- Стандарты соединений: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса: 1.4408, нержавеющее стальное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
- Материалы уплотнения седла : PTFE | PTFE, расширенный
- Соответствия: ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
How globe valves work
00:37 min
2755 Views
Онлайн с 16.09.2015