2/2-ходовой прямой пневмоклапан GEMÜ 536 с прочным мембранным приводом, практически не требующим техобслуживания. Клапан идеально подходит для использования в качестве регулирующего клапана. Перекрытие на седле клапана осуществляется с помощью подвижной клапанной тарелки, расположенной на шпинделе. Уплотнение шпинделя реализовано в виде саморегулирующегося сальникового уплотнения, благодаря чему обеспечивается надежная изоляция и почти полное отсутствие техобслуживания шпинделя клапана даже при длительной эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковым уплотнением дополнительно защищает его от загрязнения и повреждения.
- Поставляется в виде запорного или регулирующего клапана
- Возможность точного регулирования благодаря ведомому конусному регулирующему плунжеру и приводу с управляющей мембраной
- Расход до 380 м³/ч
- Возможность использования в вакууме до 20 мбар (a)
- Исполнения для более высоких температур по запросу
- Температура среды: -10 до 180 °C
- Температура окружающей среды*: -10 до 60 °C
- Рабочее давление*: 0 до 40 бар
- Номинальные размеры*: DN 32 до 150
- Формы корпуса: Проходной корпус
- Виды соединений: Фланец
- Стандарты соединений: ANSI | EN | ISO
- Материалы корпуса: 1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
- Материалы уплотнения седла : PTFE | PTFE, расширенный
- Соответствия: ATEX | CRN | EAC
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
How globe valves work
00:37 min
2755 Views
Онлайн с 16.09.2015