2/2-ходовой ручной прямой клапан GEMÜ 537 с пластиковым маховиком эргономичной формы. Уплотнение шпинделя реализовано в виде саморегулирующегося сальникового уплотнения, благодаря чему обеспечивается надежная изоляция и почти полное отсутствие техобслуживания шпинделя клапана даже при длительной эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковым уплотнением дополнительно защищает его от загрязнения и повреждения. Удлинение маховика (опция) позволяет монтировать клапан в трубопроводах с изоляцией.
- Высокая пропускная способность в сочетании с компактной конструкцией
- Последовательная серия с корпусами из чугуна с шаровидным графитом и нержавеющей стали
- Возможность дальнейшего переоснащения на пневматический привод
- Уплотнение седла из PTFE или PTFE / стекловолокна
- Возможность использования в вакууме до 20 мбар (a)
- Стопор маховика для фиксации шпинделя с целью поддержания постоянного расхода
- Температура среды: -10 до 180 °C
- Температура окружающей среды*: -10 до 60 °C
- Рабочее давление*: 0 до 40 бар
- Номинальные размеры*: DN 15 до 50
- Формы корпуса: Проходной корпус
- Виды соединений: Фланец
- Стандарты соединений: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса: 1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
- Материалы уплотнения седла : PTFE, расширенный
- Соответствия: ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
Видеоролик о продукте
How globe valves work
00:37 min
2784 Views
Онлайн с 16.09.2015