2/2-ходовой прямой клапан GEMÜ 539 eSyDriveоснащен приводом с полым валом и электроприводом. Привод eSyDriveс полым валом подходит для работы в двух вариантах: для работы в режиме открытия/закрытия либо со встроенным регулятором положения (позиционером) или регулятором процесса. Уплотнение шпинделя клапана осуществляется с помощью саморегулирующегося сальникового уплотнения, благодаря чему обеспечивается не требующее обслуживания, надежное уплотнение шпинделя клапана на протяжении длительного срока эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковым уплотнением дополнительно защищает его от загрязнения и повреждения. Серийная комплектация включает в себя оптический и электронный индикаторы положения.
- Возможность реализации линейной и модифицированной равнопроцентной характеристик регулирования
- Высокая пропускная способность
- Возможность регулировки усилия и скорости
- Широкие возможности диагностики
- Возможность управления через веб-интерфейс eSy-Web
- Встроенный оптический индикатор положения и светодиодный индикатор, видимый с большого расстояния
- Вакуум до 20 мбар в стандартной комплектации (a)
- Температура среды :-10 до 250 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 40 бар
- Номинальные размеры:1/2'' (DN 15) до 4'' (DN 100)
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом
- Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 6 мм/с
- Класс защиты :IP 65
- Соответствия:EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004
Видеоролик о продукте
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
706 Views
Онлайн с 14.12.2021