2/2-ходовой клапан с наклонным шпинделем GEMÜ 549 eSyDriveоснащен приводом с полым валом и приводится в действие электроприводом. Привод eSyDriveс полым валом подходит для работы в двух вариантах: для работы в режиме открытия/закрытия либо со встроенным регулятором положения (позиционером) или регулятором процесса. Уплотнение шпинделя клапана осуществляется с помощью саморегулирующегося сальникового уплотнения, благодаря чему обеспечивается не требующее обслуживания, надежное уплотнение шпинделя клапана на протяжении длительного срока эксплуатации. Съемное кольцо перед сальниковым уплотнением дополнительно защищает его от загрязнения и повреждения. Серийная комплектация включает в себя оптический и электрический индикатор положения
- Совместимость с CIP/SIP
- Возможность реализации линейной и модифицированной равнопроцентной характеристик регулирования
- Функция ОТКР/ЗАКР, регуляторы положения и процесса
- Возможность регулировки усилия и скорости
- Макс. скорость позиционирования 6 мм/с
- Широкий спектр функций диагностики
- Возможность управления через веб-интерфейс eSy-Web или Modbus TCP
- Программирование конечных положений локально или удаленно через программируемый вход
- Различные встроенные функции (например, датчик обратной связи, ограничитель хода и т. д.)
- Температура среды :-10 до 180 °C
- Температура окружающей среды :-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 25 бар
- Номинальные размеры :DN 10 до 80
- Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
- Материалы уплотнения седла :1.4404 | PTFE | PTFE, расширенный
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 6 мм/с
- Класс защиты :IP 65, IP 61
- Соответствия:EAC | FDA | TA-Luft | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
Видеоролик о продукте
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
562 Views
Онлайн с 14.12.2021