2/2-ходовой наклонный пневмоклапан GEMÜ 554 с пластиковым поршневым приводом. В зависимости от размеров и исполнения уплотнение шпинделя клапана может быть реализовано в виде саморегулирующегося сальникового уплотнения или компактного уплотнительного патрона. Специальное съемное кольцо или съемный ободок уплотнительного патрона дополнительно защищают шпиндель клапана от загрязнения и повреждения. Это обеспечивает надежную изоляцию и почти полное отсутствие техобслуживания шпинделя клапана даже при длительной эксплуатации.
- Доступен в виде запорного или регулирующего клапана
- Небольшая масса привода благодаря пластиковому корпусу
- Быстрая замена привода и произвольное позиционирование привода благодаря креплению накидной гайкой
- Возможность замены стандартного привода на 550 или 514 по запросу
- Вакуум до 20 мбар в стандартной комплектации (a)
- Особо компактная конструкция приводов размера B
- Температура среды :-10 до 180 °C
- Температура окружающей среды:до 60 °C
- Рабочее давление :до 25 бар
- Номинальные размеры :DN 6 до 80
- Формы корпуса :Проходной корпус | угловой корпус
- Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
- Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | CC499K, бронза
- Материалы уплотнения седла :NBR | PFA | PTFE | PTFE, расширенный
- Соответствия:ATEX | CRN | EAC | FDA | TA-Luft | USP | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород | Функциональная безопасность
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Views
Онлайн с 20.12.2023
![Freeze-drying installations Freeze-drying installations](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/18/Gefriertrockner_02_2018.jpg)