2/2-ходовой наклонный пневмоклапан GEMÜ 555 со стальным поршневым приводом. Клапан отлично подходит для перекрывания потока чистого пара. Уплотнение седла клапана выполнено из PTFE. В качестве уплотнения шпинделя клапана используется сильфон из нержавеющей стали. Во избежание образования грязевых кромок тарелка клапана и шпиндель клапана имеют сварные соединения.
- Не содержит цветных металлов
- Сварная тарелки клапана / шпинделя клапана во избежание образования грязевых кромок
- Нерезьбовое крепление тарелки седла, практически не требующее техобслуживания
- Сильфон из нержавеющей стали в качестве уплотнения шпинделя при высокой рабочей температуре
- Возможность отслеживания партий для всех компонентов, вступающих в контакт с технологической средой
- Температура среды: -10 до 185 °C
- Температура окружающей среды*: -10 до 60 °C
- Рабочее давление*: 0 до 10 бар
- Номинальные размеры*: DN 8 до 80
- Формы корпуса: Проходной корпус
- Виды соединений: Кламп | Патрубок
- Стандарты соединений: ASME | DIN | EN | ISO
- Материалы корпуса: 1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
- Материалы уплотнения седла : PTFE
- Соответствия: ATEX | CRN | EAC | FDA | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
Culivated Meat Teaser
00:56 min
56 Views
Онлайн с 20.12.2023