2/2-ходовой регулирующий прямой пневмоклапан GEMÜ 565 со стальным поршневым приводом. Все детали привода выполнены из нержавеющей стали (за исключением уплотнений). В качестве функции управления предусмотрена функция н/з (NC). В качестве материала корпуса клапанов, кроме стали, предлагаются также различные пластики.
- Подходит для нейтральных и агрессивных жидкостей и газов
- Герметичная изоляция привода от среды
- Температура среды :-20 до 80 °C
- Температура окружающей среды:-15 до 55 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 3 до 15
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Резьба
- Стандарты соединений:DIN
- Материалы корпуса:PVDF | Непластифицированный ПВХ
- Материалы уплотнения седла :EPDM | FKM
- Соответствия:EAC
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
How globe valves work
00:37 min
2885 Views
Онлайн с 16.09.2015