2/2-ходовой регулирующий клапан с прямым шпинделем GEMÜ 566оснащен корпусом со встроенным механизмом регулирования. Доступны ручные, пневматические и электромоторные приводы. Клапан GEMÜ 566специально разработан для регулирования небольших объемов и имеет пропускную способность от 63 л/ч до 2500 л/ч.
- Регулирование жидких и газообразных рабочих сред с пропускной способностью от 63 л/ч до 2500 л/ч
- Линейная или равнопроцентная характеристика регулирования
- Герметичная изоляция привода от среды
- Замена приводов разного типа без демонтажа корпуса клапана из трубопровода или без его опорожнения
- Доступны различные типы приводов
- Температура среды :до 90 °C
- Температура окружающей среды:-15 до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 8 до 20
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Кламп | Резьба
- Стандарты соединений:
- Материалы корпуса:
- Материалы уплотнения седла :EPDM | FKM
- Соответствия:EAC | FDA
- Напряжение электропитания :
- Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
- Класс защиты :
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
New control valve for small volumes: GEMÜ 566
01:59 min
1251 Views
Онлайн с 16.09.2015