2/2-ходовой прямой регулирующий клапан GEMÜ R563 оснащен корпусом со встроенной системой регулирования. Клапан GEMÜ R563 был разработан специально для регулирования малых объемов и имеет пропускную способность от 63 л/ч до 3300 л/ч. Клапан с регулятором положения предлагается в исполнении для входного сигнала 0/4–20 мА или 0–10 В. С использованием модуля аварийного электропитания также возможна (пред)установка безопасного положения. Другие функции можно настраивать через интерфейс IO-Link. Привод с функцией самоторможения сохраняет свое положение в отрегулированном состоянии и при отказе электропитания.
- Регулирование жидких и газообразных рабочих сред с пропускной способностью от 63 л/ч до 3300 л/ч
- Линейная или равнопроцентная характеристика регулирования
- Герметичная изоляция привода от среды
- Макс. скорость позиционирования 3 мм/с
- Настройка параметров через IO-Link
- Программирование конечных положений локально или удаленно через программируемый вход
- Различные встроенные функции (например, датчик обратной связи, ограничитель хода и т. д.)
- Температура среды :до 80 °C
- Температура окружающей среды :до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 10 до 15
- Формы корпуса :Проходной корпус
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение | Резьба
- Стандарты соединений:DIN | EN | ISO
- Материалы корпуса:PVDF | Непластифицированный ПВХ
- Материалы уплотнения седла :PEEK
- Напряжение электропитания :24 В=
- Скорость позиционирования :макс. 3 мм/с
- Класс защиты :IP 65
![GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/53/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)
Применение продукта
Новая информация о продукте
22.12.2020