GEMÜ 9428

Поворотный электропривод

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Устройство представляет собой поворотный электропривод. Привод рассчитан на работу как с постоянным, так и с переменным рабочим напряжением. Ручной аварийный выключатель и оптический индикатор положения входят в серийную комплектацию. Крутящий момент в конечных положениях увеличен. Это дает возможность адаптировать характеристику закрытия к арматуре.

  • Небольшая масса
  • Встроенный ручной аварийный выключатель
  • Визуальный индикатор положения входит в серийную комплектацию
  • Прочность и износостойкость благодаря механически стабильному исполнению
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Крутящие моменты:6 до 55 Н·м
  • Напряжения электропитания:100–250 В, 50/60 Гц | 12 В~, 50/60 Гц | 12 В= | 230 В~, 50 Гц | 24 В~, 50/60 Гц | 24 В=

Новая информация о продукте

28.01.2022

Expansion of the GEMÜ 9428 motorized quarter turn actuator

Новая информация о продукте

19.07.2022

GEMÜ 9428 with higher protection class available with immediate effect