GEMÜ 0324

Пилотный электромагнитный клапан с электроприводом

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание
  • Комплектующие

3/2-ходовой пилотный электромагнитный клапан прямого действия GEMÜ 0324 предназначен для непосредственного монтажа на клапаны с пневмоприводом. Корпус выполнен из пластика. Электромагнитный привод заключен в пластиковый кожух.

  • Надежное исполнение
  • Легко заменяемый электромагнит привода
  • Встроенный светодиод (исполнение M12) (опционально)
  • Возможность многофункционального использования благодаря разнообразным исполнениям
  • Температура среды :-10 до 50 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 50 °C
  • Рабочее давление :до 10 бар
  • Номинальный размер:DN 2
  • Виды электрических подсоединений:Приборный штекер типоразмера A | Штекер M12
  • Напряжения электропитания:120 В~, 50/60 Гц | 230 В~, 50/60 Гц | 24 В~, 50/60 Гц | 24 В=
  • Виды соединений :Резьба
  • Материалы корпуса:PA
  • Соответствия:ATEX | EAC | Функциональная безопасность

Подходящие изделия