5/2-ходовой вспомогательный управляющий электромагнитный клапан с сервоуправлением GEMÜ 8458 имеет непрямую схему управления. Корпус выполнен из алюминия. Съемный электромагнитный привод заключен в пластиковый кожух.
- Произвольное монтажное положение
- Вспомогательный ручной переключатель в серийном исполнении
- Замена электромагнитного привода без демонтажа корпуса клапана из трубопровода
- Технически совершенная и проверенная временем конструкция
- Температура среды: -10 до 50 °C
- Температура окружающей среды: -10 до 50 °C
- Рабочее давление: 1 до 10 бар
- Номинальный размер : DN 6
- Вид соединения : Резьба
- Материал корпуса : Алюминий
- Вид электрического подсоединения:
- Напряжения электропитания: 230 В~, 50 Гц | 24 В~, 50 Гц | 24 В=
- Класс защиты: IP 65
- Соответствия: EAC