Фитинги из ПФА и комплектующие
Области применения и отрасли промышленности
Для систем Critical Fluid Management компания GEMÜ предлагает своим заказчикам полный ассортимент высокочистых компонентов из PFA, PVDF и ПП. Наряду с системами регулирования и измерения, например, позиционерами и датчиками давления, сюда входят также соединительные элементы:
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
Шланги из ПФА |
| |
![]() | ![]() | |
Расходомеры | Ультразвуковой расходомер | |
По вопросам заказа специальных комплектующих или запчастей обращайтесь к специалистам нашей компании или свяжитесь с нами, используя общие контактные данные.
- Материал корпуса фитинга: PFA
- Материал накидных гаек:
- Рабочее давление: до бар
- Виды соединений:
- Номинальные размеры: DN 1/4''“ до 1 1/4''“
- Температура среды: Макс.
- Соответствия: