Арматурное резьбовое соединение GEMÜ 1035 может использоваться с пластиковой арматурой GEMÜ и предлагается в различных материалах (PVC-U, PP, PVDF) и номинальных диаметрах (DN 10−100).
- Ударопрочный, надежный материал для безопасной эксплуатации
- Физиологически безопасный
- Экономия времени благодаря простому и быстрому монтажу арматуры и расходомеров в трубопроводах
- Компактная конструкция
- Температура среды :-10 до 80 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 50 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 10 до 100
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение
- Материалы корпуса:PP-H, натуральный | PVDF | Непластифицированный ПВХ
- Материалы мембран :EPDM | FKM