GEMÜ осуществляет деятельность с целью развития отрасли и технологий также на более высоком уровне. Так, компания GEMÜ совместно с ведущими производителями средств автоматизации принимала участие в разработке нового стандарта связи IO-Link.
Первый изготовитель устройств с интерфейсом IO-Link для клапанов и управления технологическими процессами
GEMÜ является соучредителем консорциума IO-Link, который разработал нейтральный, открытый интерфейс, обеспечивающий возможность простой передачи параметров, технологических и диагностических данных между системой управления (ведущее устройство) и простыми датчиками и приводами (устройствами). В результате выпуска модифицированного интеллектуального датчика положения GEMÜ 1235 и разработки интеллектуального датчика положения GEMÜ 4242 компания GEMÜ стала первым производителем, оснастившим клапаны интерфейсом IO-Link. Он обеспечивает возможность централизованного управления датчиками и приводами, при котором интерфейс связи, базирующийся на соединении точка-точка, передает цифровые или аналоговые данные в виде последовательной телеграммы с помощью трехпроводного соединения.
Преимущества для заказчиков
Стандарт IO-Link дает множество преимуществ.
- Датчик/привод и система управления могут обмениваться дополнительной информацией вплоть до самого нижнего уровня иерархии. Она может использоваться для диагностики и ввода параметров.
- За счет использования IO-Link сокращается количество вариантов интерфейсов и конструктивных узлов.
- Система легко встраивается в существующие системы Feldbus и просто обслуживается с помощью унифицированных технических средств.
- При этом не требуется внесение изменений в существующую или привычную топологию и разводку (до 20 м).
- В будущем отпадет необходимость в приобретении и сокращается время на монтаж экранированных кабелей и многополюсной параллельной разводки, поскольку связь осуществляется через стандартный разъем M12.
Интерфейс IO-Link уже обозначен в международном стандарте IEC 61131-9 как стандартная система связи.
Дополнительная информация
Подробная информация о стандарте связи, а также о консорциуме, членами которого являются Siemens, Beckhoff, B&R, Phoenix Contact, Pepperl+Fuchs, Tuck, IFM, Sick, размещена на сайте www.io-link.com