Applikationer

Exempel på applikationer

Applikationer

Under ”Exempel på applikationer” visar vi olika tekniska lösningar för processteknikområdet. Vi beskriver vilka krav den aktuella applikationen ställer och vilken ventil-, mät- och reglerteknik som används. För att få fram både dessa och ytterligare kundexempel kan du filtrera efter bransch, applikation och/eller produktgrupp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rubrik
Applikations
Produktgrupp
Sandfiltreringsanläggning och jonbytare för rening av avloppsvatten från galvaniseringsfabriker

Metallöverdrag på detaljer och föremål är ofta till för att skydda mot korrosion eller förslitning. Beläggningen kan också ha egna funktioner, t.

mer
Ytbehandlingsteknik
Membranventiler, Flödesmätare
Helavsaltning av matarvatten till pannor med jonbytare

I anläggningar med ångpannor leder salterna som finns lösta i vattnet till korrosion och avlagringar. För att förhindra detta finns det allt efter driftsätt och konstruktion av ångbildaren viktiga krav på kval...

mer
Industriell vattenrening
Membranventiler, Lägeskvitterare och ventilaktiveringar, Flödesmätare
Ventillösningar för blandning av elektrodgel

Det första steget vid tillverkningen av litiumjonbatterier är att blanda till en elektrodgel, som sedan appliceras i ett skikt över elektrodfolien (anod/katod).

mer
Mikroelektronik och tillverkning av halvledare
Membranventiler, Kulventiler, Vridspjällsventiler
Komponenter från GEMÜ av rostfritt stål för användning med lösningsmedel inom halvledarindustrin

Organiska lösningsmedel ställer särskilda krav på de komponenter som används på grund av den låga flampunkten. Man måste i synnerhet ta hänsyn till brand- och explosionsskydd vid konstruktionen. GEMÜ erbjude...

mer
Mikroelektronik och tillverkning av halvledare
Membranventiler
GEMÜs lösningar för batteripåfyllningsprocesser

Lagring av energi i batterier blir allt vanligare utanför bil-, cykel- och elverktygsindustrin. Tillverkningen av litiumjonbatterier har verkligen skjutit i höjden inom flera industrier. Under tillverkningen är en ...

mer
Mikroelektronik och tillverkning av halvledare
Membranventiler, Membransätesventiler
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13