![](fileadmin/user_upload/375x220_synergy_01-24.jpg)
Synergy by GEMÜ
2023
GEMÜ samlar sina olika digitala och innovativa lösningar under begreppet GEMÜ Synergy för att uppnå ytterligare synergieffekter för kunderna.
![](fileadmin/user_upload/GEMUE_1441_de.jpg)
Nya GEMÜ 1441 cPos-X positioner med smart app för inställning av driftsparametrar
2022
Med sitt enkla idrifttagande och breda, individuella konfigurationsmöjligheter, ger GEMÜ 1441 cPos-X positioner användaren optimal support och kontroll i automatiserade processer.
![](fileadmin/user_upload/GEMUE_R480_Victoria.jpg)
Den nya generationen mjuktätande, centriska vridspjällsventiler
2020
Den nya serien med vridspjällsventiler, GEMÜ R480 Victoria, är nu här med en smal skivdesign för bättre genomströmningsvärden och flera andra optimeringar. De tillverkas i vårt nybyggda, högautomatiserade produktionscentrum för vridspjällsventiler och med de högsta kvalitetskraven.
![](fileadmin/user_upload/C53_Standbild_Gesamtansicht_Anschluss.jpg)
Ny elektromotoriskt styrd reglerventil
2020
2/2-vägs membransätesventilen GEMÜ C53 iComLine har utvecklats för exakta standardapplikationer med höga krav inom tillverkningen av halvledare. Ventilens tätningsprincip baseras på GEMÜs beprövade PD-teknik som också redan används i de manuellt och pneumatiskt styrda membransätesventilerna GEMÜ C50, C51 och C57.
![](fileadmin/user_upload/GEMUE_f40-f60_Fuellventilplattform.jpg)
Ny och innovativ påfyllningsventil
2019
GEMÜ lanserar en påfyllningsventil baserad på PD-teknik på marknaden. Därmed kan GEMÜ erbjuda en unik lösning för påfyllningsprocesser i hygieniska och aseptiska anläggningar inom läkemedelstillverkning, bioteknik, samt livsmedels- och dryckesindustri, men även för industriella processer och aggressiva medier.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2018_Innovationspreis.jpg)
Utmärkelse för unikt tätningskoncept
2018
GEMÜ får utmärkelsen ACHEMA Innovation Award för sin PD-teknik (plug diaphragm technology).Läs mer om membransätesventilerna på
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2016_Elektroantrieb.jpg)
Nytt elektromotoriskt linjärt ställdon
2016
GEMÜ eSyDrive bygger på hålaxelprincipen och har utformats med borst- och sensorfri teknik. Det gör ställdonet till GEMÜs membran- och sätesventiler i det närmaste underhållsfritt och ytterst kompakt.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2016_Conexo.jpg)
RFID-system för pappersfritt underhåll
2016
Företaget utrustar sina ventiler med RFID-taggar. Med den nya programvarulösningen CONEXO går det att hämta och komplettera informationen som finns lagrad i dessa.Läs mer om GEMÜs RFID-lösning på
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2015_Verteilventil-553.jpg)
Ny ventil för att distribuera, blanda och samla
2015
Modellserien GEMÜ 553 består av precisionsgjutna ventilhus av rostfritt stål, avsedda att anslutas i rad med hjälp av ett beprövat tätningssystem. Denna ventil är optimalt lämpad för kyl- och smörjmedel.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2015_Regelventil-536.jpg)
Ny reglerventil med membranställdon
2015
Den raka sätesventilen GEMÜ 536 lämpar sig tack vare membranställdonet extra väl för reglertillämpningar. I dimensionerna DN 65 till DN 150 är den som standard försedd med en reglerkrona.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2014_Sumondo.jpg)
Världens första membranventil för engångsbruk
2014
Med GEMÜ SUMONDO lanseras marknadens första reglerbara membranventil för engångsbruk. Ventilhuset tillverkas i renrum och ansluts till ställdonet med en patentskyddad teknik.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2013_Mehrwege-Ventilblock-erweiterbar.jpg)
Utbyggbara flervägsventilblock
2013
GEMÜ utvecklar utbyggbara flervägsventilblock av plast. Grundblocken sätts ihop och tätas utan något ytterligare arbete med limning eller svetsning.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2013_Mehrwege-Ventilblock-hochrein_01.jpg)
Ny ventilserie för högrena medier
2013
Till aggressiva, korrosiva eller högrena medier erbjuder företaget produktserien GEMÜ iComLine med 2/2-vägs membransätesventiler och flervägsventilblock av PTFE.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2011_R690_01.jpg)
Kompakta plastventiltyper
2011
Med plastmembranventilerna R690 och R677 ersatte företaget ventiltyperna 690 och 677. Den nya konstruktionen klarar samma flöde men minskar behovet av material och utrymme med upp till 50 %.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2010_Mehrwege-Ventilblock-Kunststoff.jpg)
Flervägsventilblock av plast
2011
Som första leverantör tillverkar GEMÜ kundanpassade flervägsventilblock (GEMÜ M-Block) av plast. Dessa tillverkas som ett solitt materialblock med flera ventilsäten, vilket gör att monteringsarbetet och de möjliga läckställena kan minimineras.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2006_1434_01.jpg)
Ny lägesregulator för linjära ställdon
2006
Med GEMÜ 1434 μPos presenterar företaget en digital lägesregulator för processventiler. Denna kan anpassas till olika ställdon och driftsättas med automatisk initiering.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2006_651_01.jpg)
Membranventil med inbyggd automationsenhet
2006
Företaget presenterar den nya membranventilen GEMÜ 651. Tack vare att lägeskvittering, förstyrningsventil och fältbussanslutning är inbyggd som standard, minskar behovet av planering och kabeldragning.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2005_660_01.jpg)
Påfyllningsventil för snabba omkopplingar
2005
Med en nya membranventilen GEMÜ 660 lanserar företaget en specialprodukt för aseptisk tappning av drycker på marknaden. Indelningen av huven i 10 skalstreck gör det möjligt att ställa in slaglängden exakt.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2004_550_01.jpg)
Sätesventil av rostfritt stål
2004
Ventiltypen GEMÜ 550 är specialkonstruerad för avstängning och reglering av ånga och vätska. En skrapring skyddar ställdonets packning från smuts och skador.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2004_1436_01.jpg)
Regulator för linjära ställdon och vriddon
2004
GEMÜ levererar för första gången den nya regulatorgenerationen GEMÜ 1436 cPos. Denna lägesregulator har en inbyggd processregulator som tillval och är försedd med en tydlig LCD-display med bakgrundsbelysning.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2001_Intelligenter-Stellungsregler_01.jpg)
Intelligent lägesregulator
2001
Lägesregulatorn GEMÜ 1435 ePos för montering på sätes- och membranventiler presenteras. Med de inbyggda spjällen går det att ställa in manövreringstiderna.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2001_Innovationspreis.jpg)
Innovationspris för ultrarena membranventiler
2001
GEMÜ tilldelas delstaten Baden-Württembergs innovationspris (Dr. Rudolf Eberle-priset) för produktlinjen GEMÜ CleanStar, som används vid högrena processer inom halvledar- och mikroelektronikindustrin.
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/2000_Membranventil-Pharmazie.jpg)
Membranventil för läkemedelsindustrin
2000
Presentation av den nya membranventilen GEMÜ 650 BioStar på ACHEMA
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1997_Kundenspezifische-Mehrwegeventile_01.jpg)
Kundanpassade flervägsventiler GEMÜ M-Block
1997
Lansering av flervägsventilblock av rostfritt stål för farmaceutiska applikationer
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1996_Absperrklappe-457_01.jpg)
Designutmärkelse för vridspjällventil
1996
Red Dot-utmärkelsen vridspjällsventilen GEMÜ 457 för inspänningsmontering
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1995_T_Koerper-Edelstahl_01.jpg)
T-ventilhus av rostfritt stål
1995
Försäljning av den första T-ventilen
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1990_Erste-hochreine-Produktreihe.jpg)
Första högrena produktlinjen
1990
Inträde på marknaden för högrena ventiler av PFA för mikroelektronik- och halvledarindustrin
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1989_klappen.jpg)
Vridspjällsventiler
1989
Utveckling av vridspjällsventiler av metall och plast
Elektromotoriska ställdon
1984
Lansering av elektromotoriska ställdon till GEMÜs membranventiler
Designutmärkelse till membranventil från GEMÜ
1983
Utmärkelse som ”die gute Industrienorm” (bra industristandard) till 2/2-vägsventilen GEMÜ 687
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1979_Erste-Sitzventilbaureihe.jpg)
Nya sätesventiler
1979
Utveckling av den raka sätesventilen GEMÜ 512, snedsätesventilen GEMÜ 514 med ställdon av aluminium samt snedsätesventilen GEMÜ 554 med ställdon av plast
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1978_Neue-Pilotventilreihe_01.jpg)
Ny pilotventilserie
1978
Lansering av förstyrningsventilen/pilotventilen GEMÜ 320 för pneumatiskt ställdon (senare även i utrymmessnålt batteriutförande)
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1977_Durchflussmesser_01.jpg)
Flödesmätare
1977
Utveckling av svävkroppsmätare av plast
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1974_Erste-Sitzventile.jpg)
Sätesventiler
1974
Första utvecklingsstegen för sätesventiler av metall
Membranventiler
1968
Utveckling av de första membranventilerna av plast med pneumatiskt ställdon
![](fileadmin/user_upload/Unternehmen/Gruppe/Meilensteine/neu/1963_Erstes-Ventil_01.jpg)
Processventil av plast
Uppfinner världens första processventil av plast (PVC). Den direktstyrda, elektromagnetiskt manövrerade sätesventilen möjliggör de första ekonomiskt lönsamma stegen mot automatisering av galvaniska anläggningar.