Huvudkontorets fasad berättar en historia. Det är unikt i vår omgivning. Lika unikt som vår företagskultur.
För framtiden behövs alla sinnen, hjärta och förstånd, trygga medarbetare och kosmopoliter, rationella tänkare och visionärer.
Med målningarna på våra väggar visar vi det även utåt: teknik, filosofi eller bara ett vänligt leende.
![](fileadmin/user_upload/1_350x75_sp-walls_aus_bs-5.jpg)
På fasaden av vår byggnad till väst visas utvecklingen av vårt företag, med start på ”Wand der Kreise” (Cirklarnas vägg) till vänster. Kreativitet och uppfinningsrikedom är två av våra styrkor i företaget. Vår framtida framgång bygger på upptäckandet och tillvaratagandet av nya möjligheter.
Cirklarna representerar idéerna och temana i vårt företag. Man ser stora och små cirklar. Vissa av dem är öppna och ofulländade. Vissa har samma mittpunkt. Energin koncentreras och skapar en kreativ process. Två kurvor utgår från en vit mittpunkt ...
![](fileadmin/user_upload/2_350x75_sp-walls_aus_bs-6.jpg)
Den breda, västliga väggen har ett centralperspektiv. Linjerna leder in på djupet. Den nedre delen av väggen visar en startbana. På vardera ände av fasaden finns ett ansikte. De är vänliga och avslappnade. Det vi ser är ett efterlängtat och vänligt möte. Det vänstra ansiktet är en jämn mask av plast eller metall av hög kvalitet. Den representerar nuet, fulländat och påtagligt.Ansiktet mittemot är en abstrakt modell. Den digitala framtiden, Industri 4.0, ger möjlighet till snabb teknisk utveckling för ingenjörskonsten, produktionen, service och all kommunikation. Gemü är en global aktör som ligger i framkant. Vi är hela tiden med och skapar en ny verklighet. Formeln på fasaden definierar hur det går till: ”Snittet av visionerna V och de aktuella tekniska möjligheterna T ger den nya realiteten NR.
V T=NR
![](fileadmin/user_upload/3_a_350x75_sp-walls_aus_bs-7.jpg)
De båda kurvorna som utgår från cirklarna sträcker sig över hela fasaden. De båda linjerna symboliserar dynamiken i kreativa processer, där den vita linjen representerar genomsnittet och den röda linjen representerar dynamiken hos GEMÜ. Vi är uppfinnare och globalt erkända branschledare. Därför ser vi många möjligheter och utvecklingspotential tidigt. Tack vare vår företagsstruktur kan vi reagera snabbt och effektivt. På samma sätt som en formel 1-förare reagerar vi omedelbart, utnyttjar positiva förutsättningar för att öka tempot och kan hela tiden göra små ändringar i vår rutt för att kunna trycka ner gasen igen så snabbt som möjligt. Därför liknar den röda linjen en racingbana. Vårt företags stabila och framgångsrika position på världsmarknaden är ett kvitto på vår strategi och säkerställer en lovande framtid för företaget. Historien fortsätter att skrivas, det ser vi fram emot.