![GEMÜ butterfly valves in the Niedernhall waterworks - Partial deionization using the CARIX® procedure GEMÜ butterfly valves in the Niedernhall waterworks - Partial deionization using the CARIX® procedure](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/52/3347_2018.jpg)
Det inmatade obehandlade vattnet bearbetas i vattenverket i Niedernhall i olika beredningsnivåer: först filtreras det med ultrafiltrering, sedan avhärdas det med en jonbytare och slutligen steriliseras det med UV-desinfektion. Per timme bearbetas 300 m³ vatten, vilket innebär 2,2 miljoner m³ per år. Det speciella med just den här anläggningen, som drivs av Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg, är jonbytet med CARIX®-metoden (Carbon Dioxide Regenerated Ion Exchangers). Fördelarna med denna metod är framför allt de ovanligt låga driftskostnaderna och att den är miljövänlig.