Om ni är på jakt efter engångskomponenter till er applikation har ni kommit rätt. Förutom vårt breda standardsortiment erbjuder vi konsulttjänster och konstruerar och tillverkar individuellt anpassade lösningar åt er
GEMÜ SUMONDO Multiport – Membranventiler för engångsbruk till de smalaste passagerna
Kombinera olika ventiler i ett flervägsventilblock och reducera dödutrymmen och spara både plats och monteringsarbete. När vi tar fram M-Blocklösningar utgår vi ifrån era särskilda processkrav.
![](fileadmin/user_upload/800x240_single-use_03-24.jpg)
Exempel på applikationer
- Kromatografi
- Medieblandning
- Fermentering
- Cellskörd
- Rening
- Filtrering
På GEMÜ SUMONDO Multiport förblir manöverdonet fast installerat i anläggningen. Mediet är hermetiskt åtskilt från manöverdonet tack vare den beprövade GEMÜ SUMONDO-funktionsprincipen. Till skillnad mot konventionella M-blockmembranventiler är de två komponenterna som kommer i kontakt med mediet (ventilhuset och membranet) ihopsvetsade med varandra. Dessa utgör den centrala komponenten, ventilhuset för engångsbruk, som tas bort från manöverdonet och kasseras efter en användning.
![](fileadmin/user_upload/815x350_landing_page_suv-3_01-21.jpg)
GEMÜs engångssystem – en komplett anläggningssektion klar för användning
Vill ni ta fram en komplett anläggningssektion? GEMÜ erbjuder kompetent rådgivning, konstruktion samt produktion av individuellt anpassade Flowpath-lösningar – med både engångskomponenter och fast installerade anläggningskomponenter. Vi hjälper er dessutom med:
- Flödesberäkningar
- Kvalitetssäkring av hela systemet
- Integrering av tillbehör som t.ex. sensorsystem, adaptrar m.m.
- Produktion i renrum
- X-Ray-sterilisering av er Flowpath-konfiguration
- Leverans med transportvalidering
Dra nytta av alla fördelar med en systemlösning:
- Förbättrad batchstyrning för slutkunden
- Minskad risk för korskontaminering
- Lägre produktionskostnader
- Färre och kortare driftavbrott i produktionen
- Snabbare och enklare installation
- Lägre kostnader för rengöring
![](fileadmin/user_upload/815x350_landing_page_suv-4_01-21.jpg)
Kundanpassade anläggningskomponenter
I vår renrumsanläggning i schweiziska Emmen har vi de senaste åren skaffat oss stor erfarenhet inom tillverkningen av högrena produkter för engångsbruk. Vid sidan av vår kärnkompetens ventilteknik har vi nu utökat sortimentet med ytterligare specialtillverkade anläggningskomponenter för engångsbruk som t.ex.:
- Blandare
- Fördelningsplattor
- Monteringsdelar
- Sensorblock
- Sensorhållare
En inblick i produktionen av engångslösningar i GEMÜs renrumsanläggning
![](fileadmin/user_upload/815x350_landing_page_suv-5_01-21.jpg)
För oss på GEMÜ är en hög produktkvalitet väldigt viktig. Därför har vi etablerat strikta kvalitetssäkringsåtgärder vid vår renrumsproduktion i Schweiz och kan därmed uppfylla viktiga krav.
- Kvalitetshanteringssystem
- Tillverkning enligt GMP (god tillverkningssed)
- Uppfyller ISO 9001
- Produktionsanläggningen är registrerad hos FDA
- Produktion fri från TSE/BSE
- Transportvalidering enligt ISTA
- Renrumsproduktion och montering i renlighetsklass 6 enligt EN ISO 14644-1
- Kontamineringskontroller
- Åtkomstkontroller
- Sterilisering med strålning (X-Ray)
Upptäck även våra standardkomponenter för engångsbruk
![](fileadmin/user_upload/250x350_q30-suv_01-21.png)
Engångsventiler