M-Block-membranventilen GEMÜ P600M i rostfritt stål består av en eller flera membranventilsäten. Du kan välja mellan manuella, pneumatiska och elmotordrivna manöverdonsversioner. Avstängningen vid ventilsätet sker med ett membran.
- Utrymmessnål tack vare kompakt utförande
- Individuell anpassning enligt kundens önskemål och mycket flexibel utformning
- Minskad dödvolym
- Färre övergångsställen och svetsfogar
- Många olika funktioner samlade på minsta möjliga utrymme
- Omfattande anpassningsmöjligheter för mät-, styr- och reglerteknik samt tillbehör
- Mediets temperatur: -10 till 80 °C
- Omgivningstemperatur*: -10 till 50 °C
- Drifttryck*: 0 till 10 bar
- Dimensioner*: DN 6 till 50
- Ventilhusformer: Flervägsventilhus
- Anslutningstyper: Clamp | Gänga | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer: ASME | DIN | ISO
- Ventilhusmaterial: PP-H, grå | PP-H, naturfärgad | PVC-U, grå | PVDF
- Hölje:
- Membranmaterial: EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Överensstämmelser*:
Video om produkten
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Visningar
Online sedan 20.12.2023