GEMÜ erbjuder tre olika möjligheter för att förverkliga ökad funktionalitet i trånga utrymmen:
- Två ihopsvetsade ventiler: W600
- Två säten i ett ventilhus med tre ledningsanslutningar: i-hus
- Valfritt antal säten med valfritt antal anslutningar: flervägsventilblockssystem
W600: Gör T-stycken överflödiga
Ventilkonfigurationen GEMÜ W600 skapas av två ventilhus som svetsas ihop med varandra, och som anpassas till applikationen. Fördelar:
- Billigare och minimala ”deadlegs” eftersom T-stycken kan uteslutas
- Minimala ”deadlegs” med två svetsfogar färre

GEMÜ W600
Med svetskonfigurationen W600 säkerställer arrangemanget av två svetsade membranventilhus, som är anpassade till applikationen, maximal funktionalitet i de minsta utrymmena. Dessutom kan man avstå från en T-koppling, vilket innebär att dödutrymmet mellan ventilerna också minskar avsevärt och att två svetsfogar kan undvikas. Om det krävs en mer högkvalitativ version eller en version med fler funktioner kan man till exempel använda ett GEMÜ flervägsventilblock av rostfritt stål.
i-hus: Kostnadseffektivt alternativ till flervägsventilblocken M600
GEMÜ i-husen är ett specialutförande av de klassiska 2/2-vägshusen. Bokstaven ”i” står för integrerad provtagnings-, ång- och kondensatventil. Ventilhusen tillverkas av ett smidesämne eller ett homogent materialblock. De viktigaste fördelarna med i-husen jämfört med vanliga provtagnings- och kondensatventiler är:
- Minimala ”deadlegs” på grund av färre svetsfogar
- Ökad funktionalitet; horisontell anslutning finns
- Tömning möjlig i vertikalt monteringsläge efter 3D-regeln
- Pneumatiska och manuella manöverdon finns för båda ventilsätena

GEMÜ W600 i-ventilhus
Som en specialutformning av det klassiska, raka ventulhuset har de patenterade GEMÜ i-ventilhusen ett extra, inbyggt ventilsäte. Tack vare det saknar de invändiga svetssömmar och får en minskad dödvolym. Det inbyggda ventilsätet på i-ventilhusen används bland annat som provtagnings-, ång- eller kondensatventil.
Bypass
Bypassventilen består av ett smitt ventilhus med ett inbyggt, mindre ventilsäte. Till skillnad från på de tidigare beskrivna i-ventilhusen är detta ventilsäte parallellt med huvudventilsätet. Denna ventiltyp är särskilt lämpad för applikationer som kräver växlande och samtidigt mycket olika flöden – vilket till exempel ofta är fallet i tank- och påfyllningssystem.
- Variabelt volymflöde
- Kontinuerligt minimiflöde
- Exakt dosering möjlig
- Stort reglerintervall tack vare parallellkopplingen av två olika ventilsätesstorlekar på samma ventil
- Fungerar som en statisk blandare
- Lämplig som provtagnings- och avtappningsventil
- Olika monteringslägen möjliga

GEMÜ W600 Bypass
Som en specialutformning av det klassiska, raka ventulhuset har en bypass-lösning ett extra, inbyggt ventilsäte som är parallellkopplat med huvudsätet.