I svetskonfigurationen W600 används två sammansvetsade membranventilhus som är anpassade efter det aktuella användningsområdet. På så vis uppnås maximal funktion på minimal yta. Dessutom kan den ersätta ett T-rör så att dödutrymmet mellan ventilerna minskar avsevärt och det behövs två svetsfogar mindre. Om det krävs ett utförande i ännu högre kvalitet eller med fler funktioner kan till exempel GEMÜs flervägsventilblock av rostfritt stål användas.
- Överensstämmelser: CRN; Direktivet för tryckbärande utrustning; EAC; EMC-direktivet; FDA; Lågspänningsdirektivet; Maskindirektivet
- Dimensioner: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')