![Production plant for liquids Production plant for liquids](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/11/Anlage_0203_2018.jpg)
Anläggningen används för tillverkning av läkemedelsvätskor och består av försörjning av råmaterial, preparering, blandning av vätskor och rengöring. För preparering av vätskor står 3 behållare till förfogande (2 x 1000 l och 1 x 2000 l). Behållarna är tryck- och vakuumresistenta från -1 bar till +3 bar. Varje behållare är utrustad med ett separat värme-/kylsystem. De preparerade produkterna blandas i 3 olika blandningstankar med 2000 l effektiv volym eller i flyttbara containrar. Anläggningen uppfyller kraven för god tillverkningssed (GMP).