![production plant for liquid production plant for liquid](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/4/diebild1_2018.jpg)
Olika flytande läkemedelsprodukter kan tillverkas och lagras på nya och helautomatiska anläggningar. Var och en av de tre produktionsbehållarna med 500, 1000 och 2000 liter effektiv volym kan förbindas via ett omkopplingssystem med någon av de 5 lagerbehållarna (2 x 1000, 3 x 2000 l). Upp till tre produktionssteg är möjliga. Eftersom produkterna exporteras till USA så uppfyller anläggningen kraven för nuvarande god tillverkningssed (cGMP) och accepteras av FDA. De modernaste riktlinjerna och standarderna ligger till grund för planeringen och utformningen av applikationen.