- Mätområde vätskor:120 till 25000 l/h
- Mätavvikelse:± 1 % av slutvärdet
- Mediets temperatur:-20 till 80 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 25 till 50
- Anslutningstyper:Unionskoppling
- Mätrörsmaterial:PVC-U | PVDF
- Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Överensstämmelser:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Med fri axel\u00e4nde"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- Mätområde vätskor:120 till 25000 l/h
- Mätavvikelse:± 1 % av slutvärdet
- Mediets temperatur:-20 till 80 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 25 till 50
- Anslutningstyper:Unionskoppling
- Mätrörsmaterial:PVC-U | PVDF
- Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, typ A | M12-stickkontakt
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Överensstämmelser:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Med fri axel\u00e4nde"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"}]}
- Mediets temperatur:0 till 135 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 25 till 300
- Anslutningstyper:Fläns | Stuts | Svetshylsa | Unionskoppling
- Mätrörsmaterial:1.4435
- Försörjningsspänning:24 V DC
- Överensstämmelser:EAC
- Elektrisk anslutningstyp:M12-stickkontakt | M12-uttag
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"},{"i":19,"v":"Svetshylsa"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Med fri axel\u00e4nde"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"FELDBUS":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1275,"v":"1.4435"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":135,"v":"135"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}
- Erfassungsbereich Flüssigkeiten: 0,5 bis 33000 l/h
- Erfassungsbereich Gase: 0,2 bis 450 Nm³/h
- Mediets temperatur: -20 till 120 °C
- Drifttryck: 0 till 15 bar
- Dimensioner: DN 20 till 65
- Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
- Mätrörsmaterial: PA | PSU | PVC-U
- Svävkroppsmaterial: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Överensstämmelser: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Med fri axel\u00e4nde"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Erfassungsbereich Flüssigkeiten: 2500 bis 50000 l/h
- Erfassungsbereich Gase: bis Nm³/h
- Mediets temperatur: 5 till 90 °C
- Drifttryck: 0 till 10 bar
- Dimensioner: DN 65 till 65
- Anslutningstyper: Stuts
- Mätrörsmaterial: PVC-U
- Svävkroppsmaterial: PP | PVC-U
- Överensstämmelser: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Med fri axel\u00e4nde"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Erfassungsbereich Flüssigkeiten: 0,1 bis 1600 l/h
- Erfassungsbereich Gase: 0,02 bis 37,5 Nm³/h
- Mediets temperatur: -20 till 120 °C
- Drifttryck: 0 till 15 bar
- Dimensioner: DN 10 till 25
- Anslutningstyper: Fläns | Stuts | Unionskoppling
- Mätrörsmaterial: PA | PSU | PVC-U, glasklar
- Svävkroppsmaterial: 1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Överensstämmelser: ATEX | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"},{"i":15,"v":"Unionskoppling"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Med fri axel\u00e4nde"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1349,"v":"PVC-U, glasklar"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Mediets temperatur: 0 till 80 °C
- Dimensioner: 3/8''“ (DN 6) till 1''“ (DN 20)
-
Ventilhusmaterial
:
PFA
- Anslutningstyper: Flare
{"ANSCHLUSSART":[{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Med fri axel\u00e4nde"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":1,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1288,"v":"PFA"}],"KONFORMITAET":[{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":80,"v":"80"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}