Den elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 1215 signalerar ett ändläge. Den är konstruerad så att den kan monteras på en GEMÜ-ventil på den befintliga gängan i manöverdonet. Den kan användas upp till ett omkopplingstal på 106.
- Kabelhuvudet kan vridas steglöst 360°
- Utöver den elektriska lägeskvitteringen är en optisk lägesindikering integrerad
- ATEX-utförande som tillval
- Omgivningstemperatur: -15 till 60 °C
- Försörjningsspänning: 24 V DC | 250 V AC
- Kapslingsklass: IP 65
- Elektrische Anschlussart: M12-kontakt | PG 11-kabelförskruvning
- Typer av brytare: Mikrobrytare
- Överensstämmelser: ATEX | EAC