Gränslägesindikatorn GEMÜ 1231 är avsedd att monteras på linjära ställdon med pneumatik. Ventilspindelns läge registreras och återrapporteras med hög tillförlitlighet elektroniskt via den spelfria friktionskopplingen med hjälp av beröringsfria givare. GEMÜ 1231 har utformats specifikt för ventiler med en slaglängd på 2 till 20 mm.
- Lägesavkänning via beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur)
- Inställbara ändlägestoleranser via gängspindel
- Kan anpassas till GEMÜs ventiler eller manöverdon från andra tillverkare
- Explosionsskydd för zon 1 och 21
- Mätomfång: 2 till 20
- Omgivningstemperatur: -20 till 60 °C
- Elektriska anslutningstyper: M16-kabelförskruvning | M12-stickkontakt
- Typer av brytare: Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur)
- Kommunikationssätt:
- Försörjningsspänning: 8 V DC
- Överensstämmelser: ATEX | EAC