Den elektriska gränslägesindikatorn GEMÜ 1232 är avsedd för linjära manöverdon på upp till 20 mm slaglängd. Den går att få med antingen en eller två induktiva brytare. LED-indikering finns som tillval.
- Inställbara ändlägestoleranser via gängspindel
- Kan anpassas till GEMÜs ventiler eller manöverdon från andra tillverkare
- Finns med UL-tillkoppling
- Mätomfång: 2 till 20
- Omgivningstemperatur: -20 till 60 °C
- Elektriska anslutningstyper: M16-kabelförskruvning | M12-stickkontakt
- Typer av brytare: Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur)
- Kommunikationssätt: Utan
- Försörjningsspänning: 24 V DC | 8 V DC
- Överensstämmelser: CSA | EAC | UL-godkänd