Ändlägesboxen GEMÜ LSC lämpar sig för montering på manuellt och pneumatiskt manövrerade svängarmaturer. Med hjälp av den optiska indikeringen registreras och anges ventilläget tillförlitligt.
- Möjligt att ställa in gränslägestolerans
- Kompakt och stabilt hus
- Kan monteras på alla svängarmaturer enligt standardanslutning VDI/VDE 3845
- Enkel eftermontering på linjära vriddon
- Upp till 4 lägesavkänningar
- Magnetventilsanslutning (tillval)
- 3D-visning (tillval)
- On/off-lysdiodsindikering (tillval)
- Temperaturer ner till -40 °C (tillval)
- Omgivningstemperatur:-25 till 80 °C
- Mätområde radialt:0 - 90°
- Försörjningsspänning:5–250 V AC/DC
- Kapslingsklass:IP66, IP67
- Elektriska anslutningstyper:Stickpropp, Fa. Harting | Stickpropp, Fa. Hirschmann | M20-kabelförskruvning | M12-stickkontakt | NPT-gänganslutning
- Typer av brytare:Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur) | Reedkontakt | Mikrobrytare | Beröringsfria tretrådsgivare
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | Funktionell säkerhet | IECEx
Passande produkter
![CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/142/shutterstock_1204557550_490x215px.jpg)
Tillämpning av produkten
Nyheter om produkten
25.02.2019