Den induktiva dubbelgivaren GEMÜ LSF lämpar sig för montering på manuellt och pneumatiskt manövrerade svängarmaturer. Med hjälp av den optiska indikeringen registreras och anges ventilläget tillförlitligt.
- Enkel eftermontering på linjära vriddon
- Kompakt och stabilt hus
- Kan monteras på alla svängarmaturer enligt standardanslutning VDI/VDE 3845
- Med LED-indikering
- Omgivningstemperatur:-25 till 85 °C
- Mätområde radialt:0 till 90°
- Försörjningsspänning:10–30 V DC | 8 V NAMUR
- Kapslingsklass:IP 67
- Elektriska anslutningstyper:M12-stickkontakt
- Typer av brytare:Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur) | Beröringsfria tretrådsgivare
- Överensstämmelser:ATEX | CSA | Funktionell säkerhet | IECEx | UL-godkänd
Passande produkter
![CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/142/shutterstock_1204557550_490x215px.jpg)
Tillämpning av produkten
Nyheter om produkten
25.02.2019