GEMÜ 4242

Ventilomkopplingsdosa med inbyggd pilotventil

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

Ventilomkopplingsdosan GEMÜ 4242 är avsedd att monteras på linjära ställdon med pneumatik. Ventilspindelns läge registreras och utvärderas elektroniskt med hög tillförlitlighet genom en spelfri och icke-positiv konstruktion. Integrerade förstyrningsventiler möjliggör direktstyrning av anslutna processventiler. Intelligenta mikroprocesstyrda funktioner underlättar både idrifttagande och drift. Ventilens aktuella läge visas med signallysdioder och återkopplas via elektriska signaler.

  • Fältbussanslutning AS-interface och DeviceNet (tillval)
  • Kommunikations- och programmeringsgränssnitt IO-Link
  • Möjligt att ställa in gränslägestolerans
  • Speed-AP-funktion, för snabb montering och initiering
  • Lättavläst lägesindikering med lysdioder
  • Kan anpassas till GEMÜs ventiler eller manöverdon från andra tillverkare
  • Gränslägesprogrammering på platsen eller externt via programmeringsingång
  • Integrerad manuell överbryggning
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Mätområde linjärt:2 till 75 mm
  • Flöde:14 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
  • Matningsspänning:24 V DC
  • Verkningssätt:dubbelverkande | enkelverkande
  • Kommunikationssätt:AS-interface | DeviceNet | IO-Link
  • Elektriska anslutningstyper:M12-stickkontakt
  • Kapslingsklass:IP 65, IP 67
  • Överensstämmelser:ATEX | EAC | ETL Listed C US | Funktionell säkerhet | IECEx

Passande produkter

Video om produkten

Culivated Meat Teaser

00:56 min
61 Visningar
Online sedan 20.12.2023

Nyheter om produkten

07.02.2022

Automatiska ventiler för modern anläggningsstyrningung

Nyheter om produkten

09.08.2018

Universell montering av lägeskvittering med svängadapter