Ventilaktivering GEMÜ 4240 är avsedd att monteras på linjära ställdon med pneumatik. Ventilspindelns läge registreras och återrapporteras med hög tillförlitlighet elektroniskt via den spelfria friktionskopplingen med hjälp av mikrobrytare eller beröringsfria givare. Integrerade förstyrningsventiler möjliggör direktstyrning av anslutna processventiler. Produkten har utformats specifikt för ventiler med en slaglängd på 5 till 75 mm.
- Lägesavkänning via mikrobrytare, alternativt beröringsfria Namur-tvåtrådsgivare eller beröringsfria tretrådsgivare
- Ändlägestoleranser kan ställas in med spak
- Kan anpassas till GEMÜs ventiler eller manöverdon från andra tillverkare
- Integrerad manuell överbryggning
- Mätområde: max. 75 mm, linjärt | max. 90°, radiellt
- Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C
- Flödeskapacitet: 250 Nl/min
- Elektriska anslutningstyper: M16-kabelförskruvning
- Typer av brytare: Beröringsfria tvåtrådsgivare (Namur) | Mikrobrytare | Beröringsfria tretrådsgivare
- Kommunikationssätt:
- Försörjningsspänning: | 24 V DC | 8 V DC
- Konformitäten: