GEMÜ 1441 cPos-X

Intelligent electro-pneumatic positioner

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken

Många kombinationsmöjligheter med processventiler

Lägesregulatorn GEMÜ 1441 cPos-X kan kombineras med många pneumatiskt manövrerade ventiler och utökar deras funktionsmöjligheter. Upptäck de mångsidiga lösningarna från GEMÜ. Vi är säkra på att vi har rätt lösning för din anläggning.

  • Tekniska specifikationer
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:1,5 till 7 bar
  • Verkningssätt:dubbelverkande | enkelverkande
  • Flödeskapacitet:
  • Mätområde linjärt:2 till 75 mm
  • Mätområde radialt:0 - 90°
  • Försörjningsspänning:
  • Elektriska anslutningstyper:M16-kabelförskruvning | M12-stickkontakt
  • Kommunikationssätt:|

Styr enheter med GEMÜ-appen

Starta, konfigurera, lokalisera och ställ in parametrar för din enhet snabbt och enkelt med GEMÜ-appen. Via ett Bluetooth-gränssnitt kan du ansluta din smarttelefon eller surfplatta med lägesregulatorn och även manövrera svåråtkomliga enheter.

Mer om appen

Video om produkten

GEMÜ 1441 cPos-X

01:25 min
590 Visningar
Online sedan 07.09.2022

Nyheter om produkten

18.07.2022

Ny lägesregulator för automatisering av moderna anläggningar