GEMÜ 1436 cPos

Intelligent lägesregulator och integrerad processregulator

Individuella utföranden med pris och leveranstider finns i webbutiken
  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer
  • Tillbehör

Den digitala elektropneumatiska lägesregulatorn GEMÜ 1436 cPos används, med en integrerad processregulator som tillval, för styrning av pneumatiskt manövrerade processventiler med enkel- eller dubbelverkande linjära manöverdon eller vriddon. De inkommande signalerna från givare (t.ex. flöde, tryck, temperatur, etc.) registreras av den överlagrade processregulatorn (tillval) och korrigeras enligt det inställda börvärdet. GEMÜ 1436 cPos har ett robust hus med skyddade manöverknappar och en LCD-display som kan användas för att anpassa produkten individuellt även till komplicerade regleruppgifter. Med hjälp av tilläggsutrustning kan regulatorn användas direkt i fältbussmiljöer.

  • Digitala ingångar (tillval) för variabel funktionsstyrning vid automation
  • Fältbussgränssnitt t.ex. Profibus DP, Profinet och DeviceNet (tillval)
  • Ingen luftförbrukning när rätt flöde är uppnått
  • Enkel anpassning till olika ventilställdon
  • Åtkomst utifrån användarnivå
  • Högt genomströmningsvärde
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:1,5 till 7 bar
  • Verkningssätt:dubbelverkande | enkelverkande
  • Flöde:| | 100 Nl/min
  • Mätområde:max. 30 mm, linjärt | max. 50 mm, linjärt | max. 75 mm, linjärt | max. 90°, radiellt
  • Matningsspänning:24 V DC
  • Elektriska anslutningstyper:M12-kontakt
  • Överensstämmelser:EAC

Passande produkter

Video om produkten

Culivated Meat Teaser

00:56 min
53 Visningar
Online sedan 20.12.2023
Beer manufacturing / fermentation system

Tillämpning av produkten

Ölframställning/jästankar

Kunskapen om ölbryggning är flera tusen år gammal och praktiserades med enkla medel redan i forna tiders Egypten. Idag används de modernaste hygieniska processerna vid framställningen av öl av högsta kvalitet. Vid ölframställning krävs inte bara bryggarkunskaper utan även en mängd maskiner och material. I olika processteg kombineras vatten, malt, humle och jäst för att framställa den dryck som omtalas i de tyska renhetslagarna. Det filtrerade lösliga extraktet som utvunnits av malten vid inmäskning värms upp. Den varma vörten kyls ner. Nästa viktiga produktionssteg är jäsningen (fermentering). Sterilt syre och jäst tillförs till den nedkylda vörten. Syret stimulerar jästcellerna. Färskölet leds vidare till jästankar. Jästen jäser extraktet/sockret till alkohol och koldioxid och samtidigt frigörs värme.

Nyheter om produkten

26.02.2020

Pålitlig och mångsidig – GEMÜ 1436 cPos med nytt Profinet-fältbussgränssnitt