- Mediets temperatur:0 till 60 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Anslutningstyper:Unionskoppling
- Anslutningsnormer:BS | DIN
- Husmaterial:PVC-U, grå
- Manschettmaterial:EPDM | FKM
- Skivmaterial:PVDF
- Överensstämmelser:EAC
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur:-20 till 120 °C
- Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Anslutningstyper:Clamp | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Husmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | CW614N, mässing | CW617N, mässing
- Manschettmaterial:EPDM | FKM | silikon
- Skivmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | CW614N, mässing | CW617N, mässing
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | FDA
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":10,"v":"G\u00e4nga"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":254,"v":"CW614N, m\u00e4ssing"},{"i":1239,"v":"1.4408, precisionsgjutgods"},{"i":1300,"v":"CW617N, m\u00e4ssing"}],"KONFORMITAET":[{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur:0 till 60 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Anslutningstyper:Unionskoppling
- Anslutningsnormer:BS | DIN
- Husmaterial:PVC-U, grå
- Manschettmaterial:EPDM | FKM
- Skivmaterial:PVDF
- Försörjningsspänning:12 V DC | 12–24 V AC/DC | 24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24–240 V AC/DC
- Ställtid 90°:4 till 100 s
- Kapslingsklass:IP 65, 66, 67, 68
- Överensstämmelser:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur:-10 till 150 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 70 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
- Dimensioner:DN 25 till 600
- Ventilhustyper:Lug | U-sektion | Wafer
- Anslutningsnormer:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial
- Höljesbeläggning:Epoxid
- Manschettmaterial:EPDM | FKM | NBR | SBR, nötningsbeständig
- Skivmaterial:1.4408, polerat precisionsgjutgods | 1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial
- Spjällskivebeläggningar:EPDM | Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Matningsspänning:100–120 V AC, 50/60 Hz | 12–24 V AC/DC | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 380–480 V AC, 50/60 Hz
- Ställtid 90°:4 till 100 s
- Kapslingsklass:IP 65, 66, 67, 68
- Överensstämmelser:ACS | ATEX | Belgaqua | CSA | DNV GL | DVGW dricksvatten | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Fl\u00e4ns (lug)"},{"i":23,"v":"Fl\u00e4ns (wafer)"},{"i":24,"v":"Fl\u00e4ns (U-sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, segj\u00e4rnsmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW dricksvatten"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur:-20 till 200 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 95 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 25 till 250
- Ventilhustyper:Lug | Wafer
- Anslutningsnormer:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:1.4404, solitt material | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | Härdplast VE, förstärkt | S355J2 + N, gjutstålmaterial
- Höljesbeläggning:Epoxid
- Manschettmaterial:PTFE TFM™/EPDM | PTFE TFM™/FKM | PTFE TFM™/silikon | PTFE/EPDM | PTFE/FKM | PTFE/silikon
- Skivmaterial:1.4404 (316L), smidesmaterial | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial | 2.4602 (alloy 22), solitt material | 3.7035, titan
- Spjällskivebeläggningar:PFA
- Matningsspänning:24 V DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24–240 V AC/DC
- Ställtid 90°:4 till 100 s
- Kapslingsklass:IP 65, 66, 67, 68
- Överensstämmelser:ATEX | EAC | FDA | Funktionell säkerhet | TA-luft | USP
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Fl\u00e4ns (lug)"},{"i":23,"v":"Fl\u00e4ns (wafer)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial"},{"i":279,"v":"1.4404, solitt material"},{"i":1270,"v":"S355J2 + N, gjutst\u00e5lmaterial"},{"i":1353,"v":"H\u00e4rdplast VE, f\u00f6rst\u00e4rkt"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-luft"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":49,"v":"Funktionell s\u00e4kerhet"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":200,"v":"200"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur:5 till 90 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 10 bar
- Dimensioner:DN 50 till 300
- Ventilhustyper:Wafer
- Anslutningsnormer:ANSI | EN | JIS
- VentilhusmaterialPP, förstärkt
- Manschettmaterial:EPDM | FKM
- Skivmaterial:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Försörjningsspänning:12–24 V AC/DC | 24 V AC/DC | 24 V DC | 85–240 V AC/DC
- Ställtid 90°:13 till 58 s
- Kapslingsklass:IP 65, 67
- Överensstämmelser:CSA | EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":13,"v":"Fl\u00e4ns"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1258,"v":"PP, f\u00f6rst\u00e4rkt"}],"KONFORMITAET":[{"i":22,"v":"CSA"},{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":90,"v":"90"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":5,"v":"5"}],"NENNWEITE":[{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur:-60 till 210 °C
- Omgivningstemperatur:-20 till 70 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
- Dimensioner:DN 25 till 1600
- Ventilhustyper:Lug | U-sektion | Wafer
- Anslutningsnormer:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial1.4408, gjutet rostfritt stål | EN-AC-46100, gjutet aluminiummaterial | EN-AC-47100, gjutet aluminiummaterial | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial | S275JR, gjutstålmaterial
- Ventilhusbeläggning:Epoxid
- Manschettmaterial:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, nötningsbeständig | silikon
- Skivmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial | 1.4539, smidesmaterial | 2.0975, gjutbronsmaterial | 2.4602 (alloy 22), solitt material | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial
- Spjällskivebeläggningar:EPDM | Epoxid | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Försörjningsspänning:100–120 V AC, 50/60 Hz | 12–24 V AC/DC | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 380–480 V AC, 50/60 Hz
- Ställtid 90°:4 till 100 s
- Kapslingsklass:IP 65, 66, 67, 68
- Överensstämmelser:ACS | ATEX | CSA | DNV GL | DVGW dricksvatten | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Fl\u00e4ns (lug)"},{"i":23,"v":"Fl\u00e4ns (wafer)"},{"i":24,"v":"Fl\u00e4ns (U-sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, segj\u00e4rnsmaterial"},{"i":277,"v":"S275JR, gjutst\u00e5lmaterial"},{"i":278,"v":"EN-AC-46100, gjutet aluminiummaterial"},{"i":1240,"v":"1.4408, gjutet rostfritt st\u00e5l"},{"i":1301,"v":"EN-AC-47100, gjutet aluminiummaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW dricksvatten"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":22,"v":"CSA"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":210,"v":"210"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-60,"v":"-60"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur:0 till 60 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
- Drifttryck:0 till 6 bar
- Dimensioner:DN 15 till 50
- Anslutningstyper:Unionskoppling
- Anslutningsnormer:BS | DIN
- Husmaterial:PVC-U, grå
- Manschettmaterial:EPDM | FKM | silikon
- Skivmaterial:PVDF
- Överensstämmelser:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":15,"v":"Armaturenverschraubung"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"ohne Antrieb"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grau"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":60,"v":"60"}],"NENNWEITE":[{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}
- Mediets temperatur:-10 till 160 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 70 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
- Dimensioner:DN 25 till 600
- Ventilhustyper:Lug | U-sektion | Wafer
- Anslutningsnormer:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Ventilhusmaterial:EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
- Höljesbeläggning:Epoxid
- Manschettmaterial:EPDM | FKM | NBR | SBR, nötningsbeständig | silikon
- Skivmaterial:1.4408, polerat precisionsgjutgods | 1.4408, precisionsgjutgods | 1.4469, Duplex-gjutstålmaterial | EN-GJS-400-15, segjärnsmaterial
- Spjällskivebeläggningar:Epoxid | Halar® | Rilsan®
- Matningsspänning:100–120 V AC, 50/60 Hz | 12–24 V AC/DC | 220–240 V AC, 50/60 Hz | 380–480 V AC, 50/60 Hz
- Ställtid 90°:4 till 100 s
- Kapslingsklass:IP 65, 66, 67, 68
- Överensstämmelser:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW dricksvatten | DVGW gas | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | NSF | Syre | TA-luft | WRAS
{"ANSCHLUSSART":[{"i":22,"v":"Fl\u00e4ns (lug)"},{"i":23,"v":"Fl\u00e4ns (wafer)"},{"i":24,"v":"Fl\u00e4ns (U-sektion)"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":36,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":246,"v":"EN-GJS-400-18-LT, segj\u00e4rnsmaterial"},{"i":251,"v":"EN-GJS-400-15, segj\u00e4rnsmaterial"}],"KONFORMITAET":[{"i":2,"v":"TA-luft"},{"i":3,"v":"Syre"},{"i":8,"v":"ACS"},{"i":9,"v":"WRAS"},{"i":13,"v":"DVGW dricksvatten"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":20,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 1935\/2004"},{"i":24,"v":"Belgaqua"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":26,"v":"DVGW gas"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":41,"v":"DNV GL"},{"i":46,"v":"NSF"},{"i":49,"v":"Funktionell s\u00e4kerhet"},{"i":51,"v":"ASME GEM\u00dc B31.3"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":16,"v":"16"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":46,"v":"DN 125 (5'')"},{"i":47,"v":"DN 250"},{"i":52,"v":"DN 200"},{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":54,"v":"DN 300"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":60,"v":"DN 400"},{"i":61,"v":"DN 150 (6'')"},{"i":62,"v":"DN 350"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":65,"v":"DN 500"},{"i":68,"v":"DN 450"},{"i":70,"v":"DN 600"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}