GEMÜ ställdon med sätesventilprincip

För regleruppgifter

GEMÜ ställdon med sätesventilprincip

Användningsområden och branscher

Beroende på utförande finns ställdon med sätesventilprincip som är särskilt lämpliga för reglering av rena vätskor och gasformiga samt neutrala och aggressiva medier. De används i alla applikationer där regleringen ska ske så noggrant som möjligt.

GEMÜ 312
312
  • Mediets temperatur: -10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur*: -10 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 16 bar
  • Dimensioner*: DN 15 till 100
  • Ventilhusformer: Flervägsventilhus
  • Anslutningstyper: Fläns
  • Anslutningsnormer: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods
  • Sätestätningsmaterial: PTFE | PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser: EAC | Syre
GEMÜ 314
314
  • Mediets temperatur: -10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur*: -10 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 16 bar
  • Dimensioner*: DN 15 till 50
  • Ventilhusformer: Flervägsventilhus
  • Anslutningstyper: Gänga
  • Anslutningsnormer: ANSI | DIN | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial: CC499K, kanonmetallmaterial
  • Sätestätningsmaterial: PTFE | PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser: EAC
GEMÜ 343
343
  • Mediets temperatur:-10 till 250 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 40 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 100
  • Ventilhusformer:Flervägsventilhus
  • Anslutningstyper:Fläns | Gänga
  • Anslutningsnormer:ANSI | DIN | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | CC499K, kanonmetallmaterial
  • Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
  • Matningsspänning:24 V DC
  • Ställhastighet:Max. 6 mm/s
  • Kapslingsklass:IP 65
  • Överensstämmelser:EAC
GEMÜ 352
352
  • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 16 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 100
  • Ventilhusformer:Flervägsventilhus
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ANSI | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods
  • Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser:ATEX | EAC | Syre
GEMÜ 354
354
  • Mediets temperatur: -10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur*: -10 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 16 bar
  • Dimensioner*: DN 15 till 50
  • Ventilhusformer: Flervägsventilhus
  • Anslutningstyper: Gänga
  • Anslutningsnormer: DIN | ISO
  • Ventilhusmaterial: CC499K, kanonmetallmaterial
  • Sätestätningsmaterial: PTFE | PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser: ATEX | EAC | Syre
GEMÜ 507
507
  • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 25 bar
  • Dimensioner:DN 6 till 80
  • Ventilhusformer:Ventilhus i hörnutförande | Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (316L), solitt material | 1.4435, precisionsgjutgods
  • Sätestätningsmaterial:PEEK | PTFE | PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser:ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | TA-luft | USP
GEMÜ 514
514
  • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 25 bar
  • Dimensioner:DN 8 till 80
  • Ventilhusformer:Ventilhus i hörnutförande | Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435, precisionsgjutgods | CC499K, kanonmetallmaterial
  • Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser:CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft
GEMÜ 530
530
  • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 40 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 100
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
  • Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser:ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft
GEMÜ 532
532
  • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 40 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 100
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
  • Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser:CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft
GEMÜ 533
533
  • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 40 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 50
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ANSI | EN | JIS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
  • Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
  • Matningsspänning:24 V DC
  • Ställhastighet:Max. 3 mm/s
  • Kapslingsklass:IP 65
  • Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004
GEMÜ 534
534
  • Mediets temperatur: -10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur*: 0 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 40 bar
  • Dimensioner*: DN 15 till 100
  • Ventilhusformer: Genomloppshus
  • Anslutningstyper: Fläns
  • Anslutningsnormer: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Ventilhusmaterial: 1.4408, gjutet rostfritt stål | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
  • Sätestätningsmaterial: PTFE | PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser: ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft
GEMÜ 536
536
  • Mediets temperatur: -10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur*: -10 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 40 bar
  • Dimensioner*: DN 32 till 150
  • Ventilhusformer: Genomloppshus
  • Anslutningstyper: Fläns
  • Anslutningsnormer: ANSI | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
  • Sätestätningsmaterial: PTFE | PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser: ATEX | CRN | EAC
GEMÜ 537
537
  • Mediets temperatur: -10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur*: -10 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 40 bar
  • Dimensioner*: DN 15 till 50
  • Ventilhusformer: Genomloppshus
  • Anslutningstyper: Fläns
  • Anslutningsnormer: ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Ventilhusmaterial: 1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
  • Sätestätningsmaterial: PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser: ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | TA-luft | USP
GEMÜ 539
539
  • Mediets temperatur:-10 till 250 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 40 bar
  • Dimensioner:1/2'' (DN 15) till 4'' (DN 100)
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Fläns
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
  • Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
  • Matningsspänning:24 V DC
  • Ställhastighet:Max. 6 mm/s
  • Kapslingsklass:IP 65
  • Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft
GEMÜ 543
543
  • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 25 bar
  • Dimensioner:DN 6 till 50
  • Ventilhusformer:Genomloppshus | Ventilhus i hörnutförande
  • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | CC499K, kanonmetallmaterial
  • Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
  • Försörjningsspänning:24 V DC
  • Stellgeschwindigkeit:Max. 3 mm/s
  • Kapslingsklass:IP 65
  • Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 1935/2004 | TA-luft
GEMÜ 549
549
  • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 25 bar
  • Dimensioner:DN 10 till 80
  • Ventilhusformer:Genomloppshus | Ventilhus i hörnutförande
  • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods
  • Sätestätningsmaterial:1.4404 | PTFE | PTFE, förstärkt
  • Försörjningsspänning:24 V DC
  • Stellgeschwindigkeit:Max. 6 mm/s
  • Kapslingsklass:IP 65, IP 61
  • Överensstämmelser:EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Syre | TA-luft
GEMÜ 550
550
  • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:-10 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 25 bar
  • Dimensioner:DN 6 till 80
  • Ventilhusformer:Ventilhus i hörnutförande | Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435 (316L), solitt material | 1.4435, precisionsgjutgods
  • Sätestätningsmaterial:PTFE | PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser:ATEX | CRN | DVGW gas | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft | USP
GEMÜ 553
553
  • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 25 bar
  • Dimensioner:DN 15 till 20
  • Ventilhusformer:Flervägsventilhus
  • Anslutningstyper:Gänga
  • Anslutningsnormer:DIN | ISO | NPT
  • Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods
  • Sätestätningsmaterial:PTFE
  • Överensstämmelser:FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004
GEMÜ 554
554
  • Mediets temperatur:-10 till 180 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 25 bar
  • Dimensioner:DN 6 till 80
  • Ventilhusformer:Genomloppshus | Ventilhus i hörnutförande
  • Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
  • Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Ventilhusmaterial1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435 (316L), smidesmaterial | 1.4435, precisionsgjutgods | CC499K, kanonmetallmaterial
  • Sätestätningsmaterial:NBR | PFA | PTFE | PTFE, förstärkt
  • Överensstämmelser:ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Funktionell säkerhet | Syre | TA-luft | USP
GEMÜ 555
555
  • Mediets temperatur: -10 till 185 °C
  • Omgivningstemperatur*: -10 till 60 °C
  • Drifttryck*: 0 till 10 bar
  • Dimensioner*: DN 8 till 80
  • Ventilhusformer: Genomloppshus
  • Anslutningstyper: Clamp | Stuts
  • Anslutningsnormer: ASME | DIN | EN | ISO
  • Ventilhusmaterial: 1.4435 (316L), solitt material | 1.4435, precisionsgjutgods
  • Sätestätningsmaterial: PTFE
  • Överensstämmelser: ATEX | CRN | EAC | FDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | USP
GEMÜ 565
565
  • Mediets temperatur:-20 till 80 °C
  • Omgivningstemperatur:-15 till 55 °C
  • Drifttryck:0 till 6 bar
  • Dimensioner:DN 3 till 15
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Gänga | Unionskoppling
  • Anslutningsnormer:DIN
  • Ventilhusmaterial:PVC-U | PVDF
  • Sätestätningsmaterial:EPDM | FKM
  • Överensstämmelser:EAC
GEMÜ 566
566
  • Mediets temperatur:0 till 90 °C
  • Omgivningstemperatur:-15 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 6 bar
  • Dimensioner:DN 8 till 20
  • Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
  • Anslutningstyper:Clamp | Gänga
  • Anslutningsnormer:
  • Ventilhusmaterial:
  • Sätestätningsmaterial:EPDM | FKM
  • Överensstämmelser:EAC | FDA
  • Matningsspänning:
  • Ställhastighet:Max. 3 mm/s
  • Kapslingsklass:
GEMÜ R563
R563
  • Mediets temperatur:0 till 80 °C
  • Omgivningstemperatur:0 till 60 °C
  • Drifttryck:0 till 6 bar
  • Dimensioner:DN 10 till 15
  • Ventilhusformer:Genomloppshus
  • Anslutningstyper:Gänga | Unionskoppling
  • Anslutningsnormer:DIN | EN | ISO
  • VentilhusmaterialPVC-U | PVDF
  • Sätestätningsmaterial:PEEK
  • Försörjningsspänning:24 V DC
  • Stellgeschwindigkeit:Max. 3 mm/s
  • Kapslingsklass:IP 65

Sockercentrifugering

Sugar centrifugation
Fabriken Offstein som tillhör Südzucker AG använder kontinuerligt arbetande centrifuger från BMA (Braunschweigische Maschinenbauanstalt AG). Dessa separerar fyllmassan till vitt socker och brun sirap. Processen med centrifugering upprepas för att få ut mer produkter av
mer