- Mätomfång: 0 till 40
-
Mediets temperatur
*:
-40
till
125
°C
- Drifttryck*: 0 till 40 bar
-
Material i huset
:
1.4404
-
Anslutningstyp
:
Gänga
-
Utgångssignaler
:
0–10 V | 0–20 mA | 4–20 mA | NPN | PNP
- Överensstämmelser: ATEX | EAC | SIL | UL-godkänd
{"ANSCHLUSSART":[{"i":10,"v":"G\u00e4nga"}],"ATEX":[{"i":"2","v":"true"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"EX_SCHUTZ":[{"i":"2","v":"true"}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1273,"v":"1.4404"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE":[{"i":"2","v":"true"}],"KONFORMITAET":[{"i":7,"v":"UL-godk\u00e4nd"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":31,"v":"EAC"},{"i":33,"v":"SIL"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":40,"v":"40"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":125,"v":"125"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-40,"v":"-40"}],"UL":[{"i":"2","v":"true"}]}