Tryckmätaren GEMÜ C32 är en elektronisk tryckmätningsenhet. Den har digital display och en keramiskt kapacitiv mätcell. Mätcellen är skild från processen genom ett dubbelmembransystem utan trycköverföringsvätska. Mätarhuset består av PFA/PTFE och kan byggas in direkt i rörledningssystemet med en flare-anslutning.
- Minimala ”deadlegs”
- Ingen transmittervätska – torr lösning
- Givarelement i icke-metallisk keramik med hög renhet
- Givarelementet isoleras av ett ventilerat dubbelmembran
- Ingen extra hjälpenergi behövs
- Växla fritt mellan fem olika tryckenheter
- Tillverkning, montering, kalibrering och förpackning utförs i ISO 6-renrum
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Mediets temperatur: 0 till 60 °C
- Dimensioner: 1/4''“ (DN 4) till 1 1/4''“ (DN 25)
- Anslutningstyp : Flare | NPT-gänga
- Ventilhusmaterial : PFA | PTFE
- Överensstämmelser: FDA
Video om produkten
Clean room plant Emmen
01:52 min
1636 Visningar
Online sedan 18.09.2015