![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2020/GEMUE_GDR_300px.jpg)
Ventilexperten GEMÜ utökar sitt sortiment av pneumatiskt styrda vridspjällsventiler och kulventiler och erbjuder från och med nu även versioner med de enkla basmanöverdonen GEMÜ GDR eller GSR.
Basmanöverdonen GEMÜ GDR och GSR finns för pneumatiskt styrda vridspjällsventiler och kulventiler. Både den enkelverkande versionen GEMÜ GSR och den dubbelverkande versionen GEMÜ GDR är avsedda för enkla ÖPPEN/STÄNGD-applikationer i icke-aggressiva miljöer. Ändlägena kan ställas in med ± 5°. Manöverdonen kan styras med ett styrtryck på minst 2,5 bar och högst 8 bar och passar bäst för få till ett medelstort antal omkopplingar. En puck med skalring ger en optisk lägesindikering och ger en snabb och enkel överblick över spjällskivans läge i rörledningen.
Med den standardiserade flänsanslutningen enligt DIN EN ISO 5211 från F03-F14 kan de monteras enkelt och snabbt på svängarmaturer från GEMÜ med en nominell diameter på upp till DN 350. Manöverdonen har dessutom ett gränssnitt enligt VDI/VDE3845 för gränslägesindikatorer, förstyrningsventiler, och ytterligare tillbehör. Med ventilhuset i aluminium och locket med epoxibeläggning är manöverdonen skyddade mot korrosion.