![](fileadmin/_processed_/f/0/csm_pinch_valves_a5a2db957c.jpg)
Med den nya Q-serien utökar GEMÜ sitt stora ventilsortiment med slangklämventiler.
Utöver de båda pneumatiskt styrda kolvmanöverdonen GEMÜ Q30 av plast och GEMÜ Q40 av rostfritt stål finns nu även GEMÜ Q50 eSyStep som elektromotoriskt alternativ för slangklämventiler. Ventilerna är speciellt framtagna för engångsbruk och ger möjlighet till snabba och enkla byten av medieförande slangar.
Styrningen eller regleringen av medieflödet i slangen sker med en tryckplatta. Den speciellt framtagna konturen på tryckplattan ger en väldigt skonsam injektering av slangen. Det minimerar belastningen och förlänger livslängden.
De nya slangklämventilerna är framtagna för snabba, enkla och verktygslösa slangbyten. Samtidigt förhindrar en låsring att slangklämman öppnas oavsiktligt. Dessutom fungerar slanghållaren som ett skydd under drift.
Samma ventilstorlek kan användas för flera nominella slangstorlekar. Om du behöver byta slangstorlek inom en ventilstorlek går det att byta slanghållare och tryckplatta i efterhand. Ventilställdonen sitter kvar i anläggningen och behöver inte demonteras.
För montering av ventilerna på paneler, t.ex. i renrum, finns en flänsplatta av rostfritt stål som tillval.
GEMÜ Q-serien passar för många olika användningsområden. T.ex. vid blandning av medier, fermentering eller cellskörd. Fler användningsområden är bland annat rening, filtrering eller kromatografi.
Mer information om slangklämventilerna från GEMÜ och sortimentet för engångsbruk finns på GEMÜs webbplats www.gemu-group.com/single-use.