GEMÜ Digital – virtuell fabriksrundtur

GEMÜ Digital – virtuell fabriksrundtur

GEMÜ Digital – virtuell fabriksrundtur

En guidad rundtur i en modern produktionsanläggning? Lära känna GEMÜ bättre och prata med partners? Det går knappt att föreställa sig i dessa tider. Ändå är det exakt vad GEMÜ Digital – virtuell fabriksrundtur erbjuder. Prata med guiden, ställ frågor, lär dig nya och intressanta saker – precis som om du vore på plats hos GEMÜ.

Virtuell 3D-guidning – nästan som på riktigt

En blick bakom kulisserna? Var tillverkas GEMÜ-produkterna? Hur ser logistiken ut som står för sömlös leverans? Det här och mycket mer kan du upptäcka under vår virtuella rundtur. Deltagarna får en enastående 3D-upplevelse. Det går att se åt alla håll och att gå till de platser som du är särskilt intresserad av. Guiden följer med dig.

Vad fokus under rundturen ska ligga på går att bestämma baserat på personliga intressen. Det går alltså att bekanta sig med logistiken eller att kasta en blick på GEMÜ-produkternas monteringsmiljö.

Även fågelperspektivet är imponerande. Precis som från ett flygplansfönster går det att se konturerna och omfattningen av GEMÜs värld.

Rundturen kan enkelt bokas via GEMÜs säljavdelning. Intressenter och GEMÜ-experter möts sedan virtuellt och går den digitala rundturen tillsammans. Förbered dig på en enastående digital upplevelse.

2021
.jpg
1,71 M
sv
.docx
49 K