![](fileadmin/user_upload/GEMUE_1242_GEMUE_4242_300px.jpg)
GEMÜ introducerar nya gränslägesindikatorer och ventilstyrningar
Ventiltillverkaren GEMÜ utökar sitt produktsortiment av automatiseringskomponenter för processindustrin. De nya gränslägesindikatorerna GEMÜ 1240, 1241 och 1242 samt ventilstyrningarna GEMÜ 4240, 4241 och 4242 ger tillförlitlig registrering av ventilernas ändlägen och skapar grunden för en framgångsrik processautomatisering – även i explosionsfarliga områden.
Gränslägesindikatorerna och ventilstyrningarna från GEMÜ registrerar processventilernas ändlägen genom en inbyggd givare och skickas vidare till anläggningsstyrningen via en signal. Vid ventilstyrning kan processventilen dessutom aktiveras med hjälp av den inbyggda pilotventilen. Processventilen och automatiseringskomponenterna är då optimerade efter varandra. Hela systemet förinställs och kontrolleras för att för att minska användarens arbetsbelastning inom logistik, installation och dokumentation. De nya gränslägesindikatorerna och ventilstyrningarna kan kombineras med enkelverkande eller dubbelverkande linjära manöverdon eller vriddon och passar därför till membran-, sätes och membransätesventiler samt för kulventiler och vridspjäll. Användare kan välja mellan utföranden med enkla gränslägesbrytare eller mikrobrytare. GEMÜ erbjuder även programmerbara lösningar med 24V-, AS-Interface-, DeviceNet- eller IO-Link-gränssnitt för en modern processautomatisering.
För explosionsfarliga områden finns utföranden med ATEX-, IECex- eller NEC-godkännande. Framförallt i anläggningar med höga krav på säkerhet och kvalitet kan användare på ett tillförlitligt sätt övervaka de monterade ventilerna. GEMÜ hjälper sina kunder med automatiseringen av anläggningen även under extrema processförhållanden.