Nexus Connect®-anslutning från GEMÜ

Maximal kompabilitet och säkerhet:

Nexus Connect®-anslutning från GEMÜ

Nexus Connect®-anslutning från GEMÜ

Maximal kompabilitet och säkerhet

Med den nya optimerade flareanslutningen Nexus Connect®* introducerar det Ingelfingen-baserade teknikföretaget GEMÜ nu en innovativ flareanslutning för sina ventilserier CleanStar och iComLine. GEMÜ kan nu erbjuda sina kunder en ännu mer optimerad flareanslutning för GEMÜ-ventiler samt ett passande sortiment av rörkopplingar.

Inom halvledarindustrin har flareanslutningen länge varit en etablerad standard för distribution och mediedistribution. Denna typ av anslutning når dock sin gräns under extrema tryck- och temperaturkrav. GEMÜ har nu en innovativ lösning: Nexus Connect®-anslutningen ger inte bara högre säkerhet, utan också sömlös kompatibilitet med befintliga rörkopplingssystem. 

GEMÜ erbjuder redan optimerade flareanslutningar för GEMÜ CleanStar- och GEMÜ iComLine-ventilerna som är vanliga på marknaden. Med Nexus Connect®-anslutningen är det nu möjligt att konsekvent utöka denna anslutning över hela HP:s produktportfölj och att leverera lämpliga rörkopplingar med den. 

Tack vare kompatibiliteten med den för närvarande mest använda optimerade flareanslutningen kan GEMÜs kunder uppgradera sina system utan att behöva byta ut andra komponenter. Detta understryks också av de framgångsrika testresultaten från Fit-Line Global, som bekräftar en smidig kombination av båda anslutningstyperna. 

Lanseringen av Nexus Connect® omfattar ventilserien GEMÜ CleanStar, som inledningsvis kommer att finnas tillgänglig med svetsade adaptrar och i de platsbesparande SpaceSaver-versionerna. För modellserien iComLine kommer anslutningen att vara tillgänglig i spänd form på de enskilda ventilerna och på GEMÜ PC50-ventilblocken. Expansionen planeras för hela HP:s produktportfölj.  

Med Nexus Connect®-anslutningen sätter GEMÜ en ny standard för flexibilitet och prestanda inom halvledarindustrin. Integrationen av denna innovativa design lovar inte bara att förenkla installationen, utan också att öka effektiviteten och tillförlitligheten i kritiska produktionsmiljöer.

*Nexus Connect® är ett registrerat varumärke som tillhör Fit-Line Global

Pressrelease:

docx252 KB

Picture

jpg195 KB