Funktioner
- Högt genomströmningsvärde
- Snabba omkopplingar
- Höga drifttryck
- Höga temperaturer
Vanliga driftmedier
- Vätskor: Vatten, glykol, kylsmörjmedel
- Gaser: Luft, tryckluft
Applikationer
- Produktion och fördelning av tryckluft, vatten, industrigas
- Doserings- och tappningsprocesser
- Värmeväxlare och värmesystem
- Värme- och kylprocesser i maskiner, anläggningar och byggnader
- Färgnings- och reningsteknik
- Filterteknik och filterrengöring
Tekniska specifikationer
Mediets temperatur: | -20 till 220 °C |
Drifttryck: | 0 till 137 bar |
Nominell diameter: | DN 8 till 150 |
Anslutningstyper: | Klämma | fläns | gänga | stuts |
Ventilhusmaterial: | 1.4435 (316L) | 1.4404 (CF3M) | 1.4408 | PP | PVC | PVDF |
Manövertyp: | Manuellt, pneumatiskt eller elektriskt |
GEMÜ kulventiler

BB04, B24, B44 och B54
Kulventil för tuffa förhållanden med en kontrollerad deltaferrithalt på < 3 %
Exempel på applikationer
- Vattenbehandling
- Ånggenerering
- CIP-rengöringsprocess
- SIP-rengöringsprocess

BB02, B22, B42 och B52
Kulventil som kan användas i vakuumapplikationer
Exempel på applikationer
- Vattenbehandling
- Fördelning av kylsmörjmedel
- Livsmedelsindustrin
- VVS-installation
- Dricksvatteninstallation

BB06, B26, B46, B56
Kulventil med kompakt utförande och höga flödesvärden
Exempel på applikationer
- Processindustrin
- Solkraftsindustrin
- Industri- och byggnadsteknik

B20
Kulventil som är lätt och flexibel att använda
Exempel på applikationer
- Vattenbehandling
- Fördelning av kylsmörjmedel
- Värmekretsar
- Tryckluftsförsörjning