2/2- resp. 3/2-vägskulventilen i plast GEMÜ 710 har ett pneumatiskt manöverdon som finns i aluminium eller plast. Sätestätningen består av PTFE och O-ringstätningarna finns i EPDM eller FKM.
- Högt genomströmningsvärde
- Välj mellan olika ventilhusmaterial och anslutningstyper
- Finns både i 2/2-vägs- och 3/2-vägsmodell
- Finns med reglerkula som tillval
- Mediets temperatur:-20 till 100 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 50 °C
- Drifttryck:0 till 16 bar
- Dimensioner:DN 10 till 100
- Ventilhusformer:Flervägsventilhus | Genomloppshus
- Kulformer:| | Reglerkula
- Anslutningstyper:Fläns | Gänga | Limmuff | Stuts | Unionskoppling
- Anslutningsnormer:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- VentilhusmaterialABS | PP-H, grå | PVC-C, klorerad | PVC-U, grå | PVDF
- Tätningsmaterial:EPDM | FKM
- Överensstämmelser:EAC
Matchande tillbehör
Video om produkten
How ball valves work
00:43 min
6139 Visningar
Online sedan 16.09.2015